SISTEMA - Anwendung der EN ISO 13849

Seminar Termin 2026: 

  1. 28. Oktober 
  2. 26. November 

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849

Die EN ISO 13849 fordert eine quantitative Betrachtung der Sicherheitsfunktionen. Der Softwareassistent SISTEMA bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Ermittlung des Performance Levels (PL) ihrer Maschine. Diese Software wird kostenlos durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) zur Verfügung gestellt.

Ziele

In diesem Seminar bekommen Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit dem Softwareassistenten SISTEMA.

Zielgruppe

  • Konstrukteure, Prüfer und Entwickler, die für technische Schutzeinrichtungen an Maschinen verantwortlich sind
  • Hersteller und Konstrukteure von Maschinen
  • Personen, die Maschinen verändern

Inhalte

  • Vorstellung der Bedienung der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von SUB-Systemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und Auswerten der Ergebnisse
  • Zusammenfassen und Beschreiben der erforderlichen sicherheitstechnischen Kennwerte wie: PL, DC, CCF
  • Umsetzen der EN ISO 13849
  • Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
  • Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
  • Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen sowie eigenes Erstellen von Beispielprojekten mit anschliessender Demonstration

Hinweis:
Bitte bringen Sie zum Seminar einen Laptop mit der installierten Version von SISTEMA (aktuelle Version) mit.
Link: IFA - Software: Alle Versionen von SISTEMA (dguv.de)

Unsere Seminarkosten enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Verpflegungskosten, eventueller Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer

 

* Pflichtfelder