Roadshow "Energiespeicher im Schaltschrank" - Vom 01. - 05. Juni 2026

Roadshow 2026 - Energie, die bleibt. Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung im Schaltschrank

Netzunterbrechungen sind keine Seltenheit - aber Ihre Anlage darf sich das nicht leisten. 
Unsere Roadschow bringt Ihnen innovative Lösungen für eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) direkt vor Ort.
Erleben Sie live, wie moderne USV-Systeme Ihre Anlagen schützen und Ihre Prozesse absichern.- egal ob bei Stromausfall, Spannungsschwankungen oder extremen Umgebungsbedingungen.

Was Sie erwartet:

USV-Lösungen für AC- und DC-Anwendungen
Erfahren Sie, wie unsere modularen Systeme individuell auf Ihre Branche und Applikation abgestimmt werden können. 
platzsparend, effizient und zuverlässig.

Integrierte USV-Module
Kompakte Lösungen mit integrierter Stromversorgung oder Batteriemodul - Ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. 

Batteriemodule im Fokus
Welche Speichertechnologie passt zu Ihrer Anwendung? Wir zeigen die Unterschiede zwischen verschiedenen Energiespeichern - von hoher Lebensdauer über lange Pufferzeiten bis hin zur Eignung für extreme Umgebungen. 

Warum lohnt sich ein Besuch von Phoenix Contact?

  • Praxisnahe Live-Demos
  • Persönlicher Austausch mit unseren Experten
  • Antworten auf Ihre individuellen Herausforderungen
  • Inspiration für Ihre nächste Applikation

Buchen Sie uns - wir freuen uns auf den Besuch bei Ihnen vor Ort!

Dauer: Ca. 2 Stunden pro Besuch
Wir benötigen: Stromanschluss 230V und einen In- oder Outdoorplatz der mindestens 15m2 gross ist. 
Datum der beiden Time-Slots: 01. - 05. Juni 2026

Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten, die genauen Termine gemeinsam mit Ihnen festzulegen und diese mit der weiteren Veranstaltungsorten zu koordinieren.
Unser Ziel ist es, eine für alle Beteiligten optimalen Ablauf sicher zu stellen.