Hybrid-Event: Power+ - Zuverlässiges und stabiles Stromversorgungssystem

Seminar Termine 2024: 

  1. 26. September

Anlagenausfälle verhindern. Mit den «richtigen» Komponenten, korrekt verwendet und im intelligenten Verbund schützen sie ihre Anlage / Maschine. Wir zeigen dies mit vielen praktischen Beispielen.

Power+

Moderne Produktionsstätten und Anlagen sind auf die Sekunde genau durchgetaktet, um effizient zu produzieren. Ungeplante Anlagenausfälle und Stillstände sorgen für hohe Kosten. Einer der wichtigsten Faktoren, um solchen Ausfällen vorzubeugen, und Schäden an Maschinen und Anlagen zu vermeiden, ist ein zuverlässiges und stabiles Stromversorgungssystem. Um eine grösst mögliche Verfügbarkeit sicherzustellen, muss die Kleinspannungsverteilung (5 – 48VDC) clever geschützt, sicher betrieben und sinnvoll verteilt werden. Mit Power+ bieten wir Ihnen aufeinander abgestimmte Produkte an, bestehend aus Überspannungsschutz, Stromversorgung, Geräteschutzschutz und Potentialverteilung, passend für Ihre Applikation und aus einer Hand. 

Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen. 

* Pflichtfelder