Musterbestellung 

Überzeugen Sie sich von unserem Produkt und bestellen sie sich Ihr Musterbeutel noch heute. 

SCC-Schirmklemmen bieten Ihnen eine schnelle und einfache Handhabung sowie eine optimale Schirmauflage, die Störungen sicher ableitet. Alle Schirmklemmen lassen sich werkzeuglos mit nur einer Hand montieren. Die Federkrafttechnik ist kraftmässig so abgestimmt, dass eine grösstmögliche Kontaktfläche entsteht, ohne den Leiter übermässig zu deformieren. Grosse Markierungsflächen ermöglichen eine übersichtliche Kennzeichnung der anzuschliessenden Kabel, wodurch eine einfache Zuordnung gegeben ist.

Der Musterbeutel gibt Ihnen eine Übersicht über unser SCC-Produktportfolio.
Es wird Ihnen die Varianz der Klemmen aufgezeigt. Die drei Montagevarianten zeigen dabei die Flexibilität bei der Montage der Schirmklemmen. Mit der Auswahl der Klemmengrössen lässt sich die Spanne der möglichen Kabeldurchmesser präsentieren, die in den Klemmen installiert werden können.  

  1. SCC 5-F | Flanchmontage | Kabeldurchmesser bis 5 mm
  2. SCC 10 | NLS-Montage | Kabeldurchmesser bis 10 mm
  3. SCC 20-NS35 | Tragschienenmontage | Kabeldurchmesser bis 20 mm

*Pflichtfeld