Anmeldung zur Schulung

FS Technician for Machinery (mit TÜV Rheinland-Zertifikat)

      

Werden Sie zum TÜV-zertifizierten Experten der funktionalen Sicherheit und lernen Sie alles rund um die CE-Kennzeichnung von Maschinen

Mit erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer das anerkannte Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) Zertifikat und werden namentlich als FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice auf der Seite der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH gelistet (www.tuvasi.com). Das Zertifikat ist ein in der Branche international anerkannter Qualifikationsnachweis, der das für die praktische Umsetzung erforderliche Wissen zur Umsetzung der Anforderungen an die Maschinensicherheit belegt.

Ziele:

Sie bekommen das Know-how für die Umsetzung der erforderlichen Aktivitäten für die funktionale Sicherheit von Maschinen und erfahren darüber hinaus, welche weiteren Schritte vor dem Anbringen des CE-Zeichens erforderlich sind.

Zielgruppe:

  • Maschinenbau-/Elektrokonstrukteure
  • Software-/Hardware-Entwickler
  • Projektleiter
  • Qualitätsmanager
  • FS Engineers
  • Techniker, Facharbeiter, Meister

Inhalte:

  • Phase 0: Risikobeurteilung der Maschine
  • Phase 1: Sicherheitsplanung
  • Phase 2: Spezifikation
  • Phase 3: Validierungsplanung
  • Phase 4: Realisierung
  • Phase 5: Verifikation
  • Phase 6: Code-Simulation
  • Phase 7: Validierung
  • Zusammenfassung der Themen
  • Beantworten von Teilnehmerfragen
  • Prüfung

 

Kosten:  CHF 2'850,- (exkl. MwSt.)